Suche   Starten
 
Das sichere Kamerasystem V300 Work Station
 
 
V300 Work Station: neue Perspektiven in der Gefahrstellenabsicherung
Das V300 WS ist ein völlig neuer Sensor auf Basis innovativer Kameratechnologie, entwickelt zur Gefahrstellenüberwachung an typischerweise rechteckigen Eingriffsöffnungen – mit nur noch einer Komponente, geschützt und platzsparend moniert in einer Ecke des Sicherheitsbereiches.
Das „One sensor fits all sizes“ Konzept setzt der Typenvielfalt ein Ende – eine Variante deckt die unterschiedlichsten Sicherheitsbereiche bis zur Maximalgrösse von 1m ab.
V300 Work Station – in wenigen minuten startklar
1) Der Sensor wird in einer Ecke der zu überwachenden Öffnung montiert, das Reflektorband gegenüber verklebt
2) Einfaches Drücken der Teach-Taste startet den Einlernvorgang. Der Sensor speichert die Lage des Reflektorbandes – der abzusichernde Bereich ist definiert.
3) Der Prüfstab wird entlang des Reflektors auf dem Rahmen geführt – anschliessend ist der Sensor betriebsbereit. Fertig.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation