| |
Vibrationen, unpräzise Führungen an trennenden Schutzeinrichtungen, hohe Anforderungen an die Beständigkeit im rauen Umfeld – die magnetischen Sicherheitsschalter der RE-Baureihe von SICK lösen Anforderungen, an denen andere Schalter scheitern. Das Produktportfolio umfasst Sensoren mit:
- wahlweise 1 Schliesser-/ 1 Öffnerkontakt
- kubischer oder metrischer Ausführung
- 2 Öffnerkontakten oder eine Variante mit 3 Öffnerkontakten
- zusätzlicher Status-LED-Anzeige.
- Ansprechbereich bis 6 mm
- Schutzart IP 67
- Direkter Anschluss an sichere Steuerung möglich
|
|