Suche   Starten
 
High-End-Sicherheit: Kompakt - flexibel - intelligent
 
 
S300: Sicherheit auf den Punkt genau
  • Überraschend klein
  • Erstaunlich leicht
  • Überzeugend leistungsstark
  • Überlegene 270° Scanwinkel
Der S300 passt sich an die Gegebenheiten optimal an. Egal, welche Absicherung Sie planen: Der S300 bietet Ihnen eine neue Flexibilität. Dies gilt nicht nur für den Einsatz an fahrerlosen Fahrzeugen, sondern auch in stationären Einsatzbereichen. Sowohl horizontal – als Gefahrbereichsabsicherung – als auch vertikal – als Gefahrstellen- oder Zugangsabsicherung – lässt der S300 keine Wünsche offen.

Auch auf bewährte Leistungsmerkmale müssen Sie nicht verzichten, so z. B. die integrierten Eingänge für Schützkontrolle (EDM) und Reset/Restart. Die Intelliface-Familie ermöglicht Ihnen darüber hinaus den Zugang zu vielen Sicherheits-Bussystemen – über die integrierte sichere Geräte-Kommunikationsschnittstelle EFI.

 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Applikation