|
L'OS2000 Outdoor combine le matériel et le logiciel des systèmes de mesure laser LMS, spécialement conçus pour des applications en extérieur et éprouvés des milliers de fois, avec le niveau de sécurité de l'automate programmable de sécurité UE4470 qui est certifié comme composant de sécurité au sens de la directive Machines.
OS 2000 Outdoor: le côté robuste de la sécurité • Indice de protection: IP 67
• Niveau de sécurité: PL d selon EN ISO 13849-1 ou SIL2 selon EN 62061
• Sensorique robuste et souvent éprouvée
• Résiste à des températures comprises entre –30 et + 50 °C
• Angle de balayage: 100° ou 180°
• Portée de sécurité: 20 m maxi
• Zones de protection flexibles
• Tâches de commande supplémentaires (par exemple arrêt d'urgence)
• Système préconfiguré avec autotest
• Visualisations d'état sur l'unité d'analyse
• Jusqu'à 3 scanners par unité d'analyse
• Mise en réseau possible
• Extension facile
Domaines d'application typiques • Systèmes de transport sans conducteur
• Convoyeurs
• Protection de porte/portail
• Ponts basculants et écluses
• Voies ferrées
• et plus encore
|