|
Das OS2000 Outdoor vereint die speziell für Outdoor-Applikationen konzipierte Hard- und Software tausendfach bewährter LMS-Lasermesssysteme mit dem Sicherheitsniveau der sicheren speicherprogrammierbaren Steuerung UE4470, die als Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie zertifiziert ist.
OS 2000 Outdoor: Die robuste Seite der Sicherheit • Schutzart: IP 67
• Sicherheitsniveau: PL d nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL2 nach EN 62061
• robuste, vielfach bewährte Sensorik
• temperaturfest zwischen –30 und + 50 °C
• Scan-Winkel: 100° oder 180°
• sicherheitsgerichtete Reichweite: bis 20 m
• flexible Schutzfelder
• zusätzliche Steuerungsaufgaben (z.B. Not-Halt)
• vorkonfiguriertes, selbsttestendes System
• Statusanzeigen an der Auswertung
• bis 3 Scanner je Auswertung
• netzwerkfähig
• einfach erweiterbar
Typische Einsatzgebiete • Fahrerlose Transportsysteme
• Fördereinrichtungen
• Tür-/Tor-Absicherungen
• Klappbrücken und Schleusen
• Gleiskörper
• u.v.m.
|