Der berühungslose Sicherheitsschalter IN4000 Direct ist ein induktiver Sicherheitsschalter mit integrierter Auswerteeinheit, der durch Metall (z.B. Stahl ST37) betätigt wird. Er benötigt deshalb keine separaten Betätiger. Aufgrund der berührungslosen Arbeitsweise liegen seine Vorteile in der einfachen Justage und Montage sowie in der erhöhten Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Die Ansprechzeit des Sensors ist zeitlich und räumlich überwacht. Dadurch wird ein besserer Manipulationsschutz sichergestellt. Der Sicherheitsschalter kann über seine zwei Sicherheitsausgänge (OSSD) direkt an eine geeignete sicherheitsrelevante Auswerteelektronik angeschlossen werden wie
z.B. eine sichere speicherprogrammierbare Steuerung.
Der induktive Sicherheitsschalter IN4000 Direct im Überblick
- Induktiver Sicherheitsschalter ohne separaten Betätiger
- Typischerweise eingesetzt für sichere Positionserkennung z. B. Überwachung einer beweglichen Schutzeinrichtung
- Detektiert An- bzw. Abwesenheit von Metall
- Bis zu SILCL 3 gemäss EN 62061
- Einfache Montage und Justage
- Zwei sichere Halbleiterausgänge (OSSD) zur einfachen Integration ins System
- Sicherheitsschalter mit LED-Statusanzeige
- Einsetzbar unter rauen Umgebungsbedingungen (IP 67)