Suche   Starten
 
Sicheres Netzwerk- und Feldbus-Gateways
 
 
Für alles offen
Im Rahmen der Netzwerk-Lösungen ermöglicht SICK mit jeweils passenden Gateways die Einbindung von Sicherheitslösungen in Standard- und Sicherheits-SPS sowie in übergeordnete Netzwerke und Feldbusse wie PROFIBUS, PROFIsafe, CANopen und Ethernet TCP/IP.
EFI macht Sensor-Anbindung einfach
Jedes der EFI-Gateways (Enhanced Functional Interface) verfügt über zwei EFI-Schnittstellen. Damit können die sicherheitsrelevanten Signale der Sensoren ohne zusätzliche Komponenten direkt in die jeweilige Netzwerk- oder Feldbus-Umgebung integriert werden. Es ist beispielsweise möglich, bei einem sicheren EFI-Gateway die Schutzfelder eines Sicherheits-Laserscanners S3000 über den Sicherheitsbus anzuschalten. Hierzu wird der Sicherheits-Laserscanner über dessen EFI-Schnittstelle mit dem EFI-Gateway verbunden und somit voll ins Sicherheitsnetzwerk integriert.

Folgende SICK-Sicherheitssensorik verfügt derzeit über eine EFI-Anbindung:

- Sicherheits-Laserscanner S300
- Sicherheits-Laserscanner S3000
- Sicherheits-Lichtvorhang C4000
- Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000

Darüber hinaus verfügen folgende sens:Control – sichere Steuerungslösungen über EFI-Schnittstellen:

- Flexi Soft
- PROFIsafe und
- DeviceNet Safety.
Optimale Anlagenverfügbarkeit durch offene Integration
  • Einfache Sensoranbindung an übergeordnete Steuerungen sowie Netzwerke und Feldbusse
  • Eine durchgängige Konfiguration und Diagnose der gesamten Applikation und Anlage
  • Angeschlossenen Sensoren können über einen OPC Server auf HMI visualisiert werden
  • Handelt es sich um eine Ethernet TCP/IP – Anbindung, ist selbst eine weltweit abrufbare Ferndiagnose möglich
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch