recherche   envoyer
 
Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence complètent la gamme de produits de sécurité
 
 
Nouveaux arrêts d’urgence compacts pour machines et installations
  • Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence permettent d’arrêter immédiatement une machine ou une installation en cas d’urgence et constituent donc des composants importants d’une solution globale de technique de sécurité
  • Répondent aux normes correspondantes EN ISO 13850 (EN418) et EN 60947-5-5
  • Versions encastrables ou pour montage en surface
  • Variantes avec éclairage intégré à DEL et avec collet de protection contre les déclenchements intempestifs
  • Pour le déverrouillage, la série ES21 propose des solutions à clé ou à bouton rotatif
  • Sur les versions encastrables, un élément de contact supplémentaire surveille la liaison de sécurité entre le bouton d’arrêt d’urgence et les contacts de commutation.

Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence ES21 – d’autres composants pour des solutions de sécurité attrayantes de SICK
 
Contact
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Info service