Suche   Starten
 
Not-Halt-Taster ergänzen Safety-Produktportfolio
 
 
Kleine, neue Notfall-Helfer für Maschinen und Anlagen
  • Not-Halt-Taster ermöglichen, eine Maschine oder Anlage im Notfall sofort zu stoppen, daher sind sie wichtige Komponenten in einer sicherheitstechnischen Gesamtlösung
  • Entsprechen den relevanten Normen EN ISO 13850 (EN418) und EN 60947-5-5
  • Ein- oder Aufbauversionen
  • Varianten mit integrierter LED-Beleuchtung und mit Schutzkragen gegen unbeabsichtigtes Betätigen
  • Zur Entriegelung bietet die ES21-Baureihe Lösungen mit Schlüssel oder Drehknopf
  • Bei den Einbauversionen überwacht ein zusätzliches Kontaktelement die sichere Verbundung zwischen Not-Halt-Taste und Schaltkontakten.

Die Not-Halt-Taster ES21 - weitere Bausteine für attraktive Sicherheitslösungen von SICK
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder