Capteur de vision Inspector
- Compact, convivial, fiable
- Eclairage intégré, analyse d'image, interface Ethernet
- Contrôle de pièces en toutes orientations et positions
Une tradition de précision, aussi en 5e génération
Capteur de déplacement OD Precision
- Précision et linéarité améliorées
- Résolutions les plus fines
- Algorithmes de mesures optimisés pour les matériaux
Pour ascenseurs, portes automatiques et applications industrielles au niveau du capteur
Rideau optique d'automatisation SLG
- Disponible en deux variantes de boîtier
- Pour la première fois, apprentissage intégré pour technique à faisceaux parallèles ou croisés au choix
- Convient pour des hauteurs de surveillance comprises entre 200 mm et 1 400 mm.
La protection idéale pour les capots, portes et volets
Interrupteurs de sécurité magnétiques RE
- Solution optimale pour une surveillance sûre de capots, volets ou portes
- Résistent à des conditions ambiantes dures
- Offrent la sécurité jusqu'au Performance Level "e"
L'innovation dans la protection de zone dangereuse
Système de caméra de sécurité V200/300
-Intégration particulièrement simple
-Un système pour toutes les hauteurs (jusqu'à 1 m x 1 m)
-Pas de zone aveugle
L’automatisation de sécurité n’a jamais été aussi simple!
-capacité de migration
-choix simple du matériel
-liaisons logiques
-choix des blocs fonctionnels intuitifs ainsi qu’une mise en fonctionnement en quelques minutes
Scanner laser de sécurité pour extérieur OS2000 - Premier système de scanner laser de sécurité au monde à être homologué pour utilisation en extérieur
- Principe de fonctionnement protégé par brevet
- Utilisation à des températures ambiantes de -30° C à +50° C, fiable également sous la neige ou la pluie
Le système de mesure laser LMS100 -de très bonnes capacités de détection
-une mesure de distance intégrée
-des champs de surveillance à commutation dynamique
-diverses interfaces
Informations complémentaires sur les lecteurs le système de mesure laser LMS100