| |
Neues aus dem Hause SICK - das bedeutet vielfältige Lösungen, die die Fabrik- und Prozessautomation effizienter, flexibler und produktiver machen.
Auf dieser Seite sehen Sie die neuesten Produkt-Highlights. Wir haben aber noch mehr Neu- und Weiterentwicklungen zu bieten. Folgen Sie einfach den Links in der blau hinterlegten Spalte. Bestimmt ist das passende Produkt für Ihre Anwendung dabei. Automatisierungstechnik
|
 |
Für schnelle und sichere Qualitätsprüfung Vision Sensor Inspector
- Kompakt, bedienerfreundlich, zuverlässig
- Integrierte Beleuchtung, Bildauswertung, Ethernet-Schnittstelle
-Teileprüfung in jeder Drehlage und Position
Weitere Informationen zum Vision Sensor Inspector
|
|
 |
In der Kürze liegt die Würze Magnetischer Zylindersensor MZT8
-Kürzester Sensor auf dem Markt
-Sensorelement in der Spitze des Sensors (Befestigungsschraube hinten)
-Unverlierbare Befestigungsschraube
Weitere Informationen zum Magnetischer Zylindersensor MZT8
|
|
 |
Präzision ist Tradition, auch in der 5. Generation Displacement-Sensor OD Precision
-Verbesserte Genauigkeit und Linearität
-Feinste Auflösungen
-Material-optimierte Messalgorithmen
Weitere Informationen zum Displacement-Sensor OD Precision |
|
 |
Für Aufzüge, Automatiktüren und industrielle Applikationenion auf Sensorebene Automatisierungs-Lichtgitter SLG
-In zwei Gehäusevarianten verfügbar
-Erstmals integriertes Teach in für wahlweise Parallel- oder Kreuzstrahltechnik
-Eignet sich für Überwachungshöhen von 200 bis 1.400 mm.
Weitere Informationen zum Automatisierungs-Lichtgitter SLG |
Industrielle Sicherheitssysteme
|
 |
Ideale Absicherung für Hauben, Türen und Klappen Magnetische Sicherheitsschalter RE
-Optimale Lösung zur sicheren Überwachung von Hauben, Klappen oder Türen
-Widerstehen rauen Umfeldbedingungen
-Bieten Sicherheit bis Performance-Level "e"
Weitere Informationen zu den Magnetische Sicherheitsschalter RE
|
|
 |
Die Innovation in der Gefahrstellenabsicherung Sicheres Kamerasystem V200/300
-Einfachste Integration
-Ein System für alle Höhen (bis 1 m x 1 m)
-Keine Blindzonen
Weitere Informationen zum sicheren Kamerasystem V200/300
|
|
 |
Ein neuer Name für sichere Steuerungslösungen sens:Control
-Neues, ganzheitliches Produktkonzept, das konsequent auf unkomplizierte Anwendung hin ausgelegt wurde
-Verbindet zukunftsorientierte Technologien mit leichter Handhabung in jeder Projektphase
Weitere Informationen zu sens:control
|
|
 |
Auch draussen lauern Gefahren Outdoor-Sicherheits-Laserscanner OS2000
-Erstes für den Außeneinsatz zugelassenes, sicheres Laserscannersystem der Welt
-Patentrechtlich geschütztes Funktionsprinzip
-Einsatz für Umgebungstemperaturen von -30° C bis +50° C, zuverlässig auch bei Schnee oder Regen
Weitere Informationen zum Outdoor-Sicherheits-Laserscanner OS2000 |
|
 |
Kleine, neue Notfall-Helfer für Maschinen und Anlagen Not-Halt-Taster ES21
-Ermöglichen, eine Maschine oder Anlage im Notfall sofort zu stoppen
-Entsprechen den relevanten Normen
-Ein- oder Aufbauversionen
Weitere Informationen zu den Not-Halt-Taster ES21
|
Automatische Identifikation
|
 |
Intelligenz für Logistik und Automation Barcodescanner CLV630/640
-Hohe Lese- und Netzwerkperformance
-CAN und Ethernet TCP/IP on board
-SMARTCode-Rekonstruktion
Weitere Informationen zu den Barcodescannern CLV630/640
|
|
 |
Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft 2D-Codeleser ICR84x-2 und ICR85x-2
-Neue Generation zur 2D-Codelesung
-Schnelle und zuverlässige Identifikation
-Einfache Konfiguration
Weitere Informationen zu 2D-Codeleser ICR84x-2 und ICR85x-2
|
|
|