|
| |
Miniatur-Lichtschranken eröffnen neue Möglichkeiten auf kleinstem Raum
|
|
| |
Ob als streichholz-schmale Slim-Version oder "flat" wie die "Blaue Mauritius" - die beiden Miniatur-Lichtschranken der W2-Baureihe gewähren ein Höchstmass an Präzision und Störunempfindlichkeit, z. B. bei der Leiterplattenerkennung oder der Positionierung von Handlingssystemen. Vorteile in der Anwendung
- Gut integrierbar in engen Umgebungen. Laserähnlicher Lichtfleck ermöglicht exakte Positionierungsaufgaben
- Passt fast überall dazwischen. Die Reflexions-Lichtschranke WT 2 Flat hat eine Bauhöhe von nur 3,5 mm und erkennt zuverlässig transparente und spiegelnde Objekte
- Ideal für Anwendung an Greifarmen. Geringes Gewicht, kein störender Einfluss kritischer sich bewegender Hintergründe
Die WT 2 Slim im Detail
- Sehr kleiner laserähnlicher Lichtfleck ermöglicht präziseste Detektionsaufgaben
- Störunempfindlich gegenüber kritischen Hintergründen
- Robustes Gehäuse mit Metallhülsen für M3-Schrauben
Die WT 2 Flat im Detail
- Erkennen von transparenten und spiegelnden Objekten
- Robustes Gehäuse mit metallverstärkten Befestigungsbohrungen
- Kein lästiges Einstellen. Anschliessen, ausrichten - fertig
- Kein externer Verstärker erforderlich. Direkt anschliessbar an die Maschinensteuerung
|
|
|
 |
|