| |
Was die Hiperdrive-Positionierantriebe leisten Ob in Verpackungsmaschinen, an Sinterpressen, in der Getränkeabfüllung, bei der Reifenproduktion oder an Druckmaschinen – überall leisten die automatischen Formatverstellantriebe HIPERDRIVE® echte Massarbeit. Mit HIPERDRIVE® können die Hilfsachsen von Maschinen – auch im Vergleich zur Verstellung über Handräder – innerhalb wesentlich kürzerer Zeit auf beliebig viele Formate neu eingestellt werden. Damit stiften sie gleich zweifachen Nutzen: eine Leistungssteigerung der Maschine sowie eine per Hand unerreichbare Einstell- und Wiederholgenauigkeit.
Einsatzbereiche der Hiperdrive-Positionierantriebe Mit der zunehmenden Verbreitung von Hiperdrive-Formatverstellantrieben in den verschiedenen Einsatzbereichen haben sich vielerorts spezifische Applikationsanforderungen herauskristallisiert. Sie betreffen u. a. maschinenspezifische Merkmale wie Spindelsteigung oder Verfahrweg, die gewünschten Abgabeleistungen der Antriebe, die Frage „Haltemoment ja oder nein?“, die erforderliche Auflösung, die Auswahl des Messsystems – inkremental oder absolut? – und auch den Bedienkomfort bei der Einrichtung und dem Betrieb einer Maschine. |
 |
|
Konstruktiv können die Hiperdrive-Positionierantriebe bestens in die engen Stellen zwischen den Achsen und Servoantrieben zum Beispiel eines Kartonaufrichters integriert werden.
Der Systemaufbau des HIPERDRIVE® Bei HIPERDRIVE® handelt es sich um integrierte Positionierantriebe, bei denen der Motor, das Getriebe, das Messsystem sowie die Leistungs- und Regelungselektronik in einem kompakten Gehäuse untergebracht sind.
Die Baureihen: HIPERDRIVE® HDA30, HDA45 und HIPERDRIVE®-HUB Integriertes Positionierantriebssystem mit absoluter Wegmessung zur Formatverstellung
|
 |
- Nenndrehzahl: 27 Upm
- Nenndrehmoment: 10 bis 15 Nm
- Haltemoment (stromlos) > 25 Nm
- Betriebsspannung: 24 VDC
- Absolutes Messsystem, Auflösung 1.024 ; Schritte/U, max. 1.024 Umdrehungen
- Parametrierung über Datenschnittstelle
- Kommunikation über ProfiBus DP und DeviceNet
|
HIPERDRIVE® HRA25, HRA35 und HIPERDRIVE®-HUB Integriertes Positionierantriebssystem mit absoluter Wegmessung zur Formatverstellung
|
 |
- Nenndrehzahl: 280 Upm / 75 Upm / 46 Upm / 36 Upm
- Nenndrehmoment: 0,85 bis 9,3 Nm
- Haltemoment (stromlos): 0,5 bis 5 Nm
- Betriebsspannung: 24 VDC
- Schrittzahl pro Umdrehung: 16
- Erfassbare Umdrehungen: H64
- Parametrierung über Datenschnittstelle
- Kommunikation über ProfiBus DP und DeviceNet
|
|
|