Suche   Starten
 
Pin-Point Lichtschranken: Superkleiner Lichtfleck ohne Laser-Technologie
 
 
Die Pin-Point Technologie im Überblick:
Die Pin-Point Technologie steht für eine neuartige LED im SICK-Lichtschrankenbereich. Der technische und konstruktive Aufbau der Pin-Point LED konzentriert die Energie auf kleinerer Fläche und erhöht die Lichtintensität des Lichtflecks. Dadurch wird dem Anwender die Ausrichtbarkeit einer Lichtschranke enorm erleichtert und es werden neue Möglichkeiten eröffnet, in dem auch die Reichweiten der Lichtschranken und Lichttaster vergrössert werden.

Daraus ergibt sich für die Lichttaster z.B. folgendes Bild bezogen auf die jeweilige Focuslage WT2S: ca. 1 mm Durchmesser bei 15 mm Tastweite; WTB4-3: ca. 2,5 mm Durchmesser bei 50 mm Tastweite; WTB27-3: ca. 5 mm Durchmesser bei 500 mm Tastweite.
Die Vorteile der Pin-Point Technologie im Vergleich zu einem Laser-Lichttaster
  • die Sicherheitsvorschriften entfallen
  • der Bereich für die Betriebstemperatur erweitert sich nach oben und nach unten
  • die Lebensdauer der LED wird nahezu verdoppelt
  • der Anschaffungspreis für den Lichttaster verringert sich
Die Pin-Point Technologie im Detail:
Im Automobilbereich und in der Verkehrstechnik werden seit Jahren leistungsstarke und vor allem lichtintensive LEDs anstelle den herkömmlichen Glühbirnen eingesetzt. Der Trend zu den lichtintensiven LEDs hält auch Einzug im Lichtschrankenbereich. Zwar ist die Glühbirne seit Jahrzehnten bereits durch LEDs in Lichtschranken ersetzt worden, dennoch markiert die Pin-Point LED wieder einen Technologiesprung. Die herkömmlichen LEDs erkennt man am schwarzen Punkt in der Mitte des Lichtflecks. Der schwarze Punkt entsteht durch die Abbildung des Bonddrahtes auf der LED, der zur elektrischen Kontaktierung zwischen LED und Elektronikkarte dient. Die Pin-Point LED ist frei von diesem Bonddraht bedingt durch einen anderen konstruktiven Aufbau. Das macht die Fläche des Lichtflecks homogen hinsichtlich der Lichtintensivität und er wird „schärfer“ abgebildet, das wiederum dazu führt, dass der übliche Lichthof um den Lichtfleck nahezu verschwindet. Das Ergebnis dieser LED-Technik ist der sehr intensive und gut sichtbare rote Lichtfleck und die grössere Reichweite von Lichtschranken im Vergleich zu den herkömmlichen LEDs. Dadurch wird das Leistungsspektrum der Lichttaster und Lichtschranken wesentlich erweitert und eröffnet neue Möglichkeiten.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice