recherche   envoyer
 
Un petit aux grandes possibilités: le détecteur cylindrique magnétique profite des nouvelles technologies
 
 
Le plus petit capteur du marché ----> longueur 24 mm
: Convient donc parfaitement aux vérins à faible course

Elément capteur dans la pointe du capteur (vis de fixation à l’arrière)
: Détection du piston possible sans perte de course

Vis de fixation solidaire
: Mise en service optimisée assurée

Manipulation très facile
: "Montage d’une seule main" avec clé six pans et 1/4 de tour

Extrêmement robuste
: Etanchéité, solidité, résistance aux vibrations et aux chocs
 
Contact
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Info service
Productfinder
Applications