Suche   Starten
 
Ein Prinzip, zwei Baugrößen: MZ2Q für T- und C-Nut –Magnetische Zylindersensoren mit 2 einstellbaren Schaltpunkten.
 
 
Zwei frei einstellbare Schaltpunkte in einem Sensor – das bedeutet jetzt auch in der T- und C-Nut weniger Montageaufwand und weniger Verkabelung an den Pneumatikzylindern. Positiv ist auch die kompakte und kurze Bauform der Sensorgehäuse: Sie ermöglicht eine komplett versenkte und damit geschützte Montage in der T- oder C-Nut
MZ2Q-T für T-Nut:
  • 2 einstellbare Schaltpunkte
  • nur eine Nut ist belegt
  • halbierter Verkabelungsaufwand
  • einfaches 2-Punkt-Teach-Verfahren
  • komplett in die T-Nut versenkbar
  • von oben montierbar
  • IO-Link-fähig (Diagnostik und Parametrierung)
MZ2Q-C für C-Nut:
  • Weltneuheit für die C-Nut
  • 2 einstellbare Schaltpunkte
  • ausserhalb liegender Teachknopf
  • nur eine Nut ist belegt
  • halbierter Verkabelungsaufwand
  • einfaches 2-Punkt-Teach-Verfahren
  • von oben montierbar
  • komplett in die C-Nut versenkbar
Easy Teaching
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation