Suche   Starten
 
Mit dem SGS-Lichtgitter immer einen Zug voraus
 
 
Mit der Produktfamilie Smart Light Grid SLG präsentiert SICK eine neue Generation schaltender Lichtgitter, die durch ihren smarten Auftritt beeindruckt.

Wahlweise schmale oder flache Bauformen, Strahlkodierung zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung, einfache Montage und Plug & Play – Start statt aufwändiger Inbetriebnahme – das sind die wichtigsten Gemeinsamkeiten der drei Geräte der Produktfamilie.
Der Smart Area Sensor SAS….
  • Perfekte Lösung, z.B. beim Zählen von Teilen oder beim Erkennen von Überständen.
  • Reichweite von 4m sowie eine Auflösung von 40 mm
  • Vier abgestufte Höhen-Varianten von 120 mm – 600 mm
  • Über den einzigen Teach-Button des Gerätes kann der Anwender direkt auf die Software des SAS zugreifen
  • Verschiedene Parameter - Kreuz- oder Parallelstrahlen, Ausrichthilfe an oder aus, PNP-Schaltausgang können passend eingestellt werden
Der Smart Pick2Light Sensor...
  • Bietet wirkungsvolle Unterstützung beispielsweise beim Kommissionieren aus Kleinteileregalen
  • Die sehr hellen Job-LEDs sind für jeden Lichtstrahl rundum sichtbar
  • Ein weiteres Highlight ist die Reichweite von 2 m und die integrierte Falscheingriff-Überwachung
  • Wahlweise als Parallel- oder Kreuzstrahlversion erhältlich
Der Smart Gate Sensor SGS...
  • Ist ein Absicherungssystem von Automatik-Türen in Bussen und Bahnen, in Aufzügen oder in Personenschleusen
  • Reichweiten zwischen 4m und 10m, Auflösungen von 40 mm oder 80 mm und abgestuften Bauhöhen zwischen 600mm und 1.600mm
  • Mit „Kaugummi-Funktion“: Über das Schaltverhalten der beiden Sensorausgänge wird erkannt, ob einzelne Lichtstrahlen, z.B. durch ein anhaftendes Kaugummi, unterbrochen wird
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Durch die sehr hellen Job-LEDs ist der Lichtstrahl rundum für jedermann sichtbar
Über den einzigen Teach-Button des Gerätes kann der Anwender direkt auf die Software des SAS zugreifen
Mit den verfügbaren Reichweiten kann der SGS für jede Aufgabenstellung passend konfiguriert werden
Applikation