| |
|
 |
Typische Einsatzgebiete des LFT sind Behälter und Tanks in der Wasserindustrie, im Maschinenbau, an Werkzeugmaschinen,
im Anlagenbau und in der Gebäudetechnik. |
Füllstandmesstechnik für alle Fälle Mit dem LFT präsentiert SICK ein innovatives Füllstandsmeßsystem für nahezu alle wasser- und ölbasierten Flüssigkeiten. Durch die Verbindung von TDR-Technologie (Time Domain Reflectometry) mit einer hochbeständigen Koaxial-Messsonde aus Edelstahl 1.4404 wird ein Höchstmaß an Unabhängigkeit von den Einbau- und Umgebungsbedingungen erreicht. Mit nahezu Totzonen-freien Messlängen vom 30 … 1.990 mm, den G ¾ A bzw. ¾“ NPT – Anschlussgewinden sowie der Teach in - Konfiguration über nur eine einzige Taste eignet sich das Füllstandsmesssystem LFT insbesondere für kleine bis mittlere Behälter und Tanks.
|
 |
Zuverlässig, in kleinen und grossen Behältern Moderne Technologie für kleine und grosse Messaufgaben. Laser, Radar, Geführte Mikrowelle (TDR), Ultraschall, Kapazitivmessung bis hin zur elektromechanischen Möglichkeit:
messen Sie Flüssigkeitsstände zuverlässig mit unseren Messgeräten.
- Moderne Sensortechnologie für fast alle Flüssigkeiten, z.B. Wasser, Öle, Kühlmittel, Kühlschmierstoffe, Lebensmittel, Reinigungsmittel, Farbe, Lacke. Auch bei Schaumbildung und in Emulsionen
- ATEX (ex-Schutz) für Gase/Dämpfe
- Berührungslose Messungen
- Einsatz auch bei hohen Temperaturen und hohen Drücken
- Produktberührende Teile aus Edelstahl oder Teflon
- Messung unabhängig von der Behälterform
|
Typische Anwendungen
- Wasser, Abwasser, Kläranlagen
- Petrochemie
- Pharmaindustrie
- Holz-Bearbeitung, Verarbeitung
- Papierherstellung und Verarbeitung
- Druckindustrie
- Nahrung, Genussmittel, Getränke
- Automobil- und Fahrzeugbau
- Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme
- Landwirtschaft
|
|