Mit dem Laser-Kontrasttaster KT8L eröffnen sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, z.B. für die:
- Barcode Erkennung bei großen Tastabständen
- Erkennung von transparenten Objekten
- Erkennung von Rissen in Metallen
- Präzise Positionierung von Spalten und Löchern in Metallen
- Druckmarkenerkennung bei wiedrigen Umgebungsbedingungen
Der Laser-Kontrasttaster KT8L im Überblick:
- Große Tastweite (30 ... 800 mm)
- Einfaches Teach-in und Analogausgang
- Zwei Lichtfleckgrößen: < 0,3 mm für kleinste Elemente und 3 mm für größere Objekte und Marken
- Schaltfolge 17 kHz für schnelle Einsätze