|
Mehr Effizienz in Maschinen und Anlagen mit IO-Link Bei IO-Link handelt es sich um eine sternförmige Punkt-zu-Punkt-Verbindung von einem Master (Anschaltmodul) zu einem Slave (Sensor/Aktor). Der Master kann dabei über mehrere Ports zu jeweils einem Slave verfügen. Als Übertragungsmedium können Standard Sensor-/Aktorleitungen (SAC-Leitungen) verwendet werden.
Funktionsweise Die Signale werden mit einer 24 V-Pulsmodulation und einem Standard-KART-Protokoll übertragen, so dass keine speziellen Spannungsversorgungen notwendig sind. Als Übertragungsstrecke ist, ja nach Implementierung, eine Zwei-Leiter- oder eine Drei-Leiter-Anschlusstechnik möglich. Bei der zwei-Leiter-Übertragung erfolgen die Kommunikation und die Energieübertragung im Multiplex-Betrieb, während sie bei der Drei-Leiter-Übertragung getrennt sind. Bei Nutzung der Drei-Leiter-Anschlusstechnik ist die volle Kompatibilität zu binären
Standard-Sensoren und -Aktoren gegeben. In diesem Fall findet keine Kommunikation statt, aber es ist ein gemischter Betrieb von IO-Link-fähigen Sensoren/Aktoren sowie binären Standard-Sensoren/-Aktoren möglich.
Szenario mit IO-Link |
 |
|
Vorteile für Sie als Maschinenbauer und Anlagenbetreiber für die Bereiche: Elektrokonstruktion:
- Universelle Auslegung/Konfiguration der E/A Station
- Reduzierung der Variantenvielfalt Verkabelung/Kabeltypen
- Einfache Integration in Anlagen
- Verbesserte Planungssicherheit
- kompatibel zu bestehenden Sensoren
Logistik/Beschaffungsprozess:
- Höhere Lagerumschlagshäufigkeit
- Reduzierung der Warenströme
- Reduzierung der Variantenvielfalt
- Investitionssicherheit durch offenen Standard
Inbetriebnahme/Instandhaltung:
- Einfaches Duplizieren der Sensoreinstellung auf mehrere Anlagen
- Reduzierung der Maschinenstillstandszeiten und Umrüstzeiten
- Kostenreduzierung für Ersatzteilhaltung
- Eindeutiges Parameterhandling
- Verbesserung der Prozessqualität durch kontinuierliches Monitoring der Prozessparameter
- Erhöhung der Anlagensicherheit durch kontinuierliche Dokumentation der Konfiguration
Wartung/Service
- Zeitersparnis im Austausch defekter Baugruppen
- Reduzierung der Wartungskosten durch voreilende und problemorientierte Wartung
- Erhöhung der Verfügbarkeit der Ersatzteile
- Reduzierung der Stillstandszeiten durch detaillierte Diagnose
- Verbesserung der Servicequalität durch lückenlose Dokumentation der Einstelldaten
|