|
| |
IME – Neuste Generation induktiver Näherungssensoren
|
|
| |
|
 |
Präzision, höchste Verfügbarkeit und lange Lebensdauer sind die wichtigsten Anforderungen, die an induktive Sensoren gestellt werden. Wenn die Produktfamilie dann noch so konzipiert ist, dass sie verschiedene Bauformen bietet und darüber hinaus – wie z.B. die Baureihe IME – kurzfristig kundenspezifische Adaptionen ermöglicht, steht der induktiven und damit intelligenten Automatisierung aus einer Hand nichts mehr im Weg.
Die Vorteile im Überblick:
- Neue integrierte IES-Chiptechnologie
- Sensor-Miniaturisierung und perfekte Präzision
- Fertigungstoleranz von +/- 1% sn
- Robustes Zylindergehäuse mit bis zu 100 Nm verbesserten Anzugsdrehmomenten
- Hohe Schock- und Vibrationsresistenz
- Höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Maschinen
- Exzellentes Preis-/Leistungsverhalten
Produktübersicht:
- Schaltabstand 1.5 mm bis 20 mm
- Kurzschlussschutz (getaktet)
- Robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde
- Abmessungen: M8 x 1, M12 x 1, M18 x 1 und M30 x 1,5
- Einbau bündig, quasi bündig und nicht bündig
- Schutzart IP 67
|
Einsatzbereiche
|
|
|
 |
|