recherche   envoyer
   
 
W4S-3: la série complète
Détecteur reflex avec tache lumineuse similaire à un laser, occultation de l'arrière-plan, portée maxi 3 ... 120 mm
Au choix avec potentiomètre ou touche d'apprentissage
Détecteur reflex diffus
Occultation de l'arrière-plan
Portée maxi 3 ... 180 mm
Réglage avec potentiomètre
Barrière photoélectrique reflex autocollimatrice
Portée maxi 0 … 5,0 m, au choix
sans commande ou avec apprentissage.
Variantes avec asservissement du seuil de commutation
et compensation de température
Ce sont les petites choses qui en font une grande.
Les machines et installations ne sont pas seulement confrontées à des exigences de disponibilité toujours plus élevées, mais elles deviennent aussi continuellement plus compactes et plus flexibles tout en disposant de moins de place. Ce qui rend les choses triplement difficiles pour la sensorique!
Premièrement: le nombre de variantes d'objets augmente. Qu'ils soient colorés, transparents, noirs profonds ou réfléchissants ou bien lisses, bombés ou structurés – la W4S-3 s'en joue facilement.
Deuxièmement: le manque de place – les machines deviennent plus compactes et l'espace disponible pour les composants plus étroit. Vous avez besoin de capteurs toujours plus petits et plus performants. La W4S-3 est une petite naine qui regorge de performances et surclasse même de grandes barrières photoélectriques.
Troisièmement: l'environnement qui change continuellement. En raison de la compacité des nouvelles machines et installations, des pièces de machine se rapprochent toujours plus du capteur ou le capteur est toujours plus proche du process – il est exposé par exemple à des produits de nettoyage, à des vibrations ou à la lumière intense de systèmes d'éclairage de toutes sortes.
 
Contact
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch