Suche   Starten
 
Einzigartig in seiner Klasse: Incremental-Encoder DFS60
 
 
DFS60 – eine komplette Familie hochauflösender, frei programmierbarer incremental-Encoder in der Bauform 60 mm mit allen gängigen mechanischen Schnittstellen. Mit einer maximalen Strichzahl bis 65.536 und einem Arbeitstemperaturbereich bis 100 °C ist der DFS60 einzigartig in seiner Klasse.
Steckbarer Kabelabgang axial oder radial
Steckerabgang M12 oder M23
Frei programmierbar über Standard-Ausgangsleitung
- Ausgangspegel der Schnittstellen
- Jede Strichzahl von 1 bis 65.536
- Nullimpulsbreite 90 °, 180 ° oder 270 °
- Nullimpuls-Teach
NEU: Grosser Kugellagerabstand 30 mm
- Sehr guter Rundlauf
- Minimierung der Vibrationen am Encoder-Gehäuse
- Erhöhte Lebensdauer der Encoder-Kugellager
- Höhere Präzision
Integrierte, variable Drehmomentstütze mit hoher Eigenresonanz-Frequenz
Temperaturbereich
-20…+100 °C
Robuste Nickel- Codescheibe für raue Umgebungs-
bedingungen
Drehzahl mechanisch
bis 12.000 min-1
Reduzierung der Einbautiefe
des Encoders
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Reduzierung der Einbautiefe
Steckbarer Kabelabgang - axial oder radial - M12 oder M23
Grosser Kugellagerabstand 30 mm