Suche   Starten
   
 
Es sind die kleinen Dinge, die Sie gross machen.
Nicht nur, dass Maschinen und Anlagen sich mit immer höheren Verfügbarkeitsanforderungen konfrontiert sehen – sie werden fortwährend kompakter, enger und flexibler.
Die Reflexions-Lichtschranke WLG4S-3 denkt und regelt mit. Automatische Schaltschwellennachführung: transparente Objekte mit einer Dämpfung von > 8 % werden sicher und durchgängig erkannt.
  • Erfassung transparenter Objekte, wie z. B. PET-Flaschen, auch bei Staub und Feuchtigkeit
  • Implementierung des Sensors nahe am Prozess – ohne aufwändige Befestigungstechnik
  • Eindeutige Erkennbarkeit des Lichtflecks und Ausrichtung des Sensors – aus nahezu allen denkbaren Positionen
Reflexions-Lichttaster WTB4S-3 mit laserähnlichem Lichtfleck: Punktgenaue Erkennung der eingelegten E-Karte in 80 mm Entfernung. Der spiegelnde Hintergrund führt nicht zu Fehlschaltungen, wenn kein
Werkzeugträger eingespannt ist und der Roboter sich bewegt.
Durch die Kompaktheit neuer Maschinen und Anlagen rücken Maschinen- teile immer näher an den Sensor, bzw. der Sensor immer näher an den Prozess – er ist z. B. Reinigungsmitteln, Vibrationen oder intensivem Licht von Beleuchtungssystemen aller Art ausgesetzt.
W4S-3: Die komplette Baureihe
Reflexions-Lichttaster mit laserähnlichem Lichtfleck, Hintergrundausblendung Tastweite, max. 3 ... 120 mm
Wahlweise mit Poti oder Teach-in-Taste
Reflexions-Lichttaster diffus
Hintergrundausblendung
Tastweite, max. 3 ... 180 mm
Einstellung mit Poti
Autokolli-Reflexions-Lichtschranke
Reichweite, max. 0 … 5,0 m, wahlweise
ohne Bedienung oder mit Teach-in.
Varianten mit Schaltschwellennachführung
und Temperaturkompensation
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Zuverlässig gelöst mit linienförmigem Lichtfleck beim WTB4-3: Durchgängige Erfassung von Gitterboxen und strukturierten Objekten, Genaues Positionieren – unabhängig von Nuten oder Aussparungen in Objekten, Zuverlässige Erkennung von fallenden Objekten
Laserähnlicher Lichtfleck beim WTB4S-3 für: Genaue Positionierung des Lichtstrahls auf dem Objekt, Zuverlässige Erkennung von kleinen Objekten vor nahem
Hintergrund, Sehr gute Sichtbarkeit des Lichtflecks auf dem Objekt