OD Precision – le nom de la cinquième génération de capteurs de déplacement de SICK est en même temps son programme. Précision améliorée, linéarité, les résolutions les plus fines et des algorithmes de mesure optimisés pour les matériaux – OD Precision répond aux exigences de qualité les plus sévères, même sans unité d'analyse.
Points forts des capteurs de déplacement OD Precision:
- Précision améliorée, linéarité et résolution très fine, algorithmes de mesure optimisés pour les matériaux
- Huit variantes de têtes de capteur pour cinq plages de mesure différentes
- Versions avec tache lumineuse extrêmement petite ainsi qu'avec tache lumineuse large pour distances de mesure plus courtes
- Utilisation des têtes de capteur possible avec ou sans unité d'analyse (par RS422)
- Prise en compte de jusqu'à trois têtes optiques avec utilisation de l'unité d'analyse pour par exemple des mesures de planéité ou d'épaisseur
L'OD Precision est le bon choix quand il s'agit de contrôle de qualité, de positionnement de précision ou de classification d'objets par mesure de distance au µm près.