Präzision ist Tradition, auch in der 5. Generation
OD Precision – der Name der fünften Displacement-Sensoren – Generation von SICK ist gleichzeitig auch ihr Programm. Verbesserte Genauigkeit, Linearität, feinste Auflösungen und material-optimierte Messalgorithmen – OD Precision gewährleistet – bei Bedarf auch ohne Auswerteeinheit - die Erfüllung höchster Qualitätsanforderungen.
Highlights zu den Displacement-Sensoren OD Precision:
- Verbesserte Genauigkeit, Linearität und feinste Auflösung Material-optimierte Messalgorithmen
- Acht Varianten von Sensorköpfen für fünf unterschiedliche Messbereiche
- Versionen mit extrem kleinem als auch breitem Lichtfleck bei kürzeren Messdistanzen verfügbar
- Nutzung der Sensorköpfe mit oder ohne (via RS422) Auswerteeinheit möglich
- Verrechnung von bis zu drei Optikköpfe bei Nutzung der Auswerteeinheit für z.B. Planaritäts- oder Dickenmessungen
OD Precision ist die richtige Entscheidung, wenn es um die µm-genaue, abstandmessende Qualitätskontrolle, Feinpositionierung oder Klassifikation von Objekten geht.