Suche   Starten
 
Neuer Abstandsensor für mittlere Messbereiche
 
 
DT50 heisst der messende und schaltende Abstandsensor von SICK. Die neue Baureihe ist konzipiert für Midrange-Reichweiten bis 10 m und eignet sich ideal für unterschiedlichste Positionieraufgaben, Anwesenheitskontrollen und Antikollisionslösungen.
Highlights
  • Für Temperaturbereich von -30° C bis +65° C
  • Mit 10 m Reichweite, 20 ms Ansprechzeit, 1mm Auflösung und 10 mm Genauigkeit
  • Interessantes Preis/Leistungsverhältnis
  • Schnelle Einstellbarkeit des Sensors über die intuitive Display-Menüführung
  • Unkomplizierte und präzisen Ausrichtung des Lasersensors
  • Neuartige Doppelfrequenzcodierung bis 40 klux fremdlichtsicher
Anwendungsbeispiele
  • Positionierfunktionen sowie Anwesenheits- und Fachbelegungskontrollen in Automatikläger
  • Abstandsüberwachung an Hängebahnförderern
  • Kollisionsvermeidung von Portalkränen und Fahrerlosen Transportsystemen
  • Durchhangregelung bei der Reifenherstellung, an Verpackungsmaschinen und Rollendruckanlagen
  • Positionierung von Schweissrobotern
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Ihre Produkt- und Applikationsberater
Infoservice
Integratoren profitieren von der schnellen Einstellbarkeit des Sensors über die intuitive Display-Menüführung