Die hochgenauen Distanzsensoren OD Value bieten hohe Zuverlässigkeit, einfachste Bedienung und Schnittstellen-Flexibilität zu einem interessanten Preis.
Die Highlights:
- 4 verschiedene Messbereichen von 26…34 mm bis zu 60…180 mm
- Auflösungen zwischen 2 µm und 30 µm
- Mit CMOS-Technologie
Aufgabenstellungen:
- Inline-Qualitätsprüfung
- Prozessregelung
- Produktklassifizierung
- Präzise Vermessung von hellen, dunklen sowie spiegelnden Objekten