Suche   Starten
 
Abstandsensor DS30: Mit dem Blick für's Wesentliche
 
 
Zuverlässige Hintergrundausblendung in stark reflektierenden Umgebungen
  • Bis zu 2 Meter Tastweite mit Lichtlaufzeitmessung in einem 54 x 24,6 x 80,6 mm kleinen Lichtschrankengehäuse
  • Hohe Immunität gegen wechselnde oder reflektierende Hintergründe
  • Hohe Schaltdynamik: schwarze und auch extrem glänzende Objekte werden sicher erkannt
  • Durch hohe Auflösung und Reproduzierbarkeit selbst bei geringer Objektremission sehr präzise und zuverlässig
  • Extrem verschmutzungstolerant
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation