Suche   Starten
 
Radio Frequenz Identifikation - Interrogator RFI341
 
 
Lesen und Schreiben ohne Sichtkontakt:
  • 13,56-MHz-RFID-System
  • Unterstützt ISO-15693-kompatible Transponder
  • 2 Antennen anschließbar
  • Datenschnittstelle RS-232

Nutzen:
  • Simultanes Lesen von max. 50 einzigartigen Transpondernummern (UID) pro Sekunde
  • Lesesicherheit auch bei großen Fördergeschwindigkeiten
  • Dank ISO-15693-Standard hohe Sicherheit bzgl. Verfügbarkeit von Transpondern
  • Verschiedene Antennen-Konzepte realisierbar
  • Anschluss von Lichtschrankenzur Triggerung möglich
Haupt-Anwendungsbeispiele:
Behälteridentifikation und Palettenmanagement
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Applikation