Suche   Starten
 
Lasermessung in ihrer kompaktesten Bauform
 
 
Das Lasermesssystem LMS100 präsentiert sich als „kleine“ und kostengünstige alternative innerhalb der Familie der Lasermesssysteme und zu anderen bestehenden Lösungen, insbesondere wenn hohe Reichweiten und Geschwindigkeiten nicht die übergeordnete Rolle spielen. Das System ist handlich in Abmessung und Gewicht, platzsparend mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse, niedrig im anschaffungspreis und bei den Betriebskosten. „Gross“ hingegen ist die Innovation: die Doppelpulstechnologie erhöht die Verfügbarkeit im Freien und ermöglicht sogar die Verbauung hinter Glas.
Technik, die beeindruckt
  • Für In- und Outdooranwendungen bestens geeignet
  • Scanwinkel von 270°
  • Hohes Detektionsvermögen
  • Integrierte Entfernungsmessung
  • Dynamisch umschaltende Überwachungsfelder
  • Vielfältige Schnittstellen
  • Leichtes und stromsparendes Gerät
  • Unerreicht stabile Objektdetektion
  • Möglichkeit der direkten Kommunikation zwischen zwei LMS100
Anwendungsmöglichkeiten
  • Kollisionsvermeidung/Navigationsunterstützung an freifahrenden Fahrzeugenin Containerhäfen, in Intralogistik und Robotik
  • Objektschutz und Perimeterüberwachung innerhalb und ausserhalb von Gebäuden
  • Verkehrstechnische Anwendungen an Signalanlagen und Mautstellen
  • Streckenführung an automatisierten Landwirtschaftsfahrzeugen
  • Überwachung von Regalfronten
  • Leerpalettenprüfung
  • Steuerungssystem für Kommissionierprozesse
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Applikation