Suche   Starten
 
Schneller und ergonomischer identifizieren
 
 
Barcode-Handscanner IT3800g
Das ergonomische Design und die zahlreichen Verbesserungen hinsichtlich Handhabung und Leseleistung bieten die besten Voraussetzungen, um die Erfolgsgeschichte der Linear Imager Familie IT3800 bei der mobilen Barcodeerfassung im Handel, in Produktion, Transport und Logistik oder zur Dokumentenverarbeitung fortzusetzen.

Der IT3800g auf einen Blick:
- 270 Scans/Sekunde
- Horizontale Bewegungstoleranz von 50 cm/Sekunde
- Übersteht 50 Fallproben aus 1,5 m Höhe

Ihr Nutzen:
- Verbesserter Leseabstand und Tiefenschärfe
- Schnelle und prozessichere Barcodelesung
- Sichere Identifikation auch schlechter Codes
- Ergonomie und Robustheit für täglichen Einsatz
- Beschleunigte Durchlaufzeiten
- Einfache Integration
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder