Suche   Starten
 
Barcodes einfach (und) zuverlässig lesen
 
 
Neue ergonomische Handscanner
Mit der IDM-Baureihe präsentiert SICK zwei neue Barcode-Handscanner, die sich durch einfache Parametrierung, hohe Ergonomie und ein einfaches Arbeiten auszeichnen.
Highlights
  • Eine Scanrate von 200 Scans pro Sekunde
  • Durch beidseitige Triggertaste ist der IDM120 für Links- wie Rechtshänder gleichermassen gut bedienbar
  • Verschiedene Codegrössen und Codequalitäten werden sicher erkannt
Wenig Ausrichtaufwand und hohe Zielsicherheit
  • Hohe Zielsicherheit durch Imaging-Bilderfassungsmodul im Gerät
  • Grosser Tiefenschärfebereich kann für Leseabstände bis 350 mm eingesetzt werden
  • High Speed Scanrate von 500Scans/Sekunde – gewährleisten ein flexibles und zügiges Arbeiten
  • Mit PS/2, USB, USB Seriel und RS232 stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch