|
Laserscanner bietet Datenausgabe im Wunschformat Einfache Parametrierung, hohe Leseleistung und integriertes Ethernet-Gateway sind einige der Highlights der neuen Laserscanner-Baureihe CLV630/CLV640 von SICK. Dank schneller Taktfrequenzen und dem optionalen Optikfenster aus Kunststoff eignen sich die Geräte nicht nur für die Lager- und Fördertechnik, sondern auch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Die neuen Barcodescanner CLV630/640 in Kürze
- Mit CAN-Bus und als Variante mit Ethernet-Schnittstelle verfügbar
- Einfache Parametrierung, hohe Leseleistung und integriertes Ethernet-Gateway
- SchnelleTaktfrequenzen
- Optionale Optikfenster aus Kunststoff, daher auch geeignet für Einsatz in Food&Beverage
- Auch als Schwingspiegelversion verfügbar
- Scanfrequenz von 1.200 Hz
- Unerreicht einfaches Bedienkonzept für Inbetriebnahme
Einfache Integration für Barcodeleser mit... ...Neuer Plug & Play-Anschlussbox für Profibusnetzwerke
Mit der neuen Anschlussbox CDF600 können alle Barcodescanner der CLV6xx-Baureihe von SICK auf einfache Weise in ein Profibusnetzwerk integriert werden.
|
 |
|
Einsatzbereiche der neuen Barcodescanner CLV630/640
- Verpackungsindustrie
- Nahrungs-/Genussmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Lager- und Fördertechnik
|