|
| |
Des scanners laser CLV630/640 avec sortie de données au format de votre choix
|
|
| |
Des scanners laser avec sortie de données au format de votre choix Simplicité du paramétrage, hautes performances de lecture et passerelle Ethernet intégrée – voilà quelques-uns des points forts de la nouvelle série de scanners laser CLV630/CLV640 de SICK. Grâce à des fréquences de balayage élevées et à la fenêtre optique en plastique en option, ces appareils conviennent non seulement à la technique de stockage et de convoyage, mais aussi à une utilisation dans l‘industrie alimentaire et des boissons.
Les nouveaux lecteurs de code à barres CLV630/640 en bref
- Disponibles avec bus CAN et comme variante avec interface Ethernet
- Paramétrage simple, hautes performances de lecture et passerelle Ethernet intégrée
- Fréquences de balayage élevées
- Fenêtres optiques en plastique en option, convient donc aussi pour l'industrie alimentaire et des boissons
- Disponible aussi en version à miroir oscillant
- Fréquence de balayage 1 200 Hz
- Concept d'utilisation à la simplicité inégalée pour la mise en service
Intégration simple pour lecteur de code avec...
...le nouveau boîtier de connexion Plug & Play pour réseaux Profibus
Le nouveau boîtier de connexion CDF600 permet d'intégrer facilement tous les lecteurs de code à barres de la série CLV6xx de SICK à un réseau Profibus.
|
 |
|
Domaines d'application des nouveaux lecteurs de code à barres CLV630/640
- Industrie de l'emballage
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Technique de stockage et de convoyage
|
|
|
 |
|