recherche   envoyer
 
Meilleure lecture, performances accrues avec les lecteurs de code ICR84x-2 et ICR85x-2
 
 
La série ICR de SICK offre une solution optimale à chaque tâche
La série de lecteurs de code ICR a été complétée par une nouvelle génération d'appareils. Elle offre des performances de lecture supérieures, des temps d'analyse plus courts, une utilisation encore plus simple et une nouvelle variante de produit, l'ICR845-2, pour la lecture d'objets à l'arrêt et en mouvement rapide.
L'ICR845-2 en bref:
Décodage rapide à grandes vitesses de transport

  • Capteur à matrice CMOS WVGA avec Global Shutter et 752 x 480 pixels
  • Prise de 60 images par seconde maximum
  • Fréquence d'image élevée de 60 Hz pour une identification sûre d'objets en mouvement rapide
  • Identification à la volée également à grandes vitesses de transport
Domaines d'application typiques de l'ICR845-2

  • Industrie pharmaceutique (par exemple identification d'emballages de comprimés, plaquettes thermoformées et notices)
  • Industrie électronique (par exemple identification de composants et cartes, contrôle d'entrée des marchandises)
  • Industrie de l'emballage (par exemple identification d'emballages alimentaires)
  • Manipulation de documents (par exemple identification de lettres dans des machines à affranchir)
  • Industrie automobile (par exemple identification de pièces)
  • Décodage sûr à grandes vitesses de transport
  • Identification à la volée
  • Garantie de traçabilité
L'ICR85x-2 en bref:
  • ICR850-2: grande hauteur du champ de lecture de 80 mm
  • ICR852-2: la résolution maximale de 0,10 mm autorise des tailles de cellule ou des largeurs de module très réduites
  • ICR855-2: fréquence de balayage jusqu'à 45 kHz pour de grandes vitesses de transport
  • L'éclairage laser d'une longueur d'onde de 650 nm crée une lumière optimale
  • Interface Ethernet pour un concept de bus d'avenir
Vos avantages:
  • Coûts réduits grâce à un appareil complet avec éclairage intégré
  • Décodage de codes à barres et de codes 2D avec un seul appareil et un seul réglage
  • Configuration simple avec une interface utilisateur éprouvée
  • Lecture omnidirectionnelle de codes à barres et de codes 2D
  • Conversion sans problème des lignes de production à la technologie 2D, car la connectique et la commande sont identiques à la technique de lecture de code à barres SICK
 
Contact
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Info service
Productfinder
Applications
Applications avec l'ICR84x-2
Applications avec l'ICR85x-2