|
Die ICR-Baureihe von SICK bietet für jede Aufgabenstellung eine optimale Lösung Die Codeleser-Baureihe ICR wurde mit einer neuen Geräte-Generation erweitert. Sie bietet mehr Leseleistung, kürzere Auswertezeiten, eine weiter vereinfachte Bedienung und eine neue Produktvariante ICR845-2 für die Lesung im Stillstand und bei schnell bewegten Objekten.
Der ICR845-2 auf einen Blick: Schnelle Dekodierung bei hohen Transportgeschwindigkeiten
- WVGA-CMOS-Matrix-Sensor mit Global Shutter und 752 x 480 Pixel
- Aufnahme von bis zu 60 Bildern pro Sekunde
- Hohe Bildfrequenz von 60 Hz zur sicheren Identifikation von schnell bewegten Objekten
- „On the fly“-Identifizierung auch bei hohen Transportgeschwindigkeiten
Typische Einsatzgebiete des ICR845-2
- Pharmazeutische Industrie (z. B. Identifikation von Tablettenverpackungen, Blistern und Beipackzetteln)
- Elektronikindustrie (z. B. Identifikation von Bauteilen und Leiterplatten, Wareneingangskontrolle)
- Verpackungsindustrie (z. B. Identifikation von Lebensmittelverpackungen)
- Dokumenten-Handling (z. B. Identifikation von Briefen in Kuvertiermaschinen)
- Automobilindustrie (z. B. Teile-Identifikation)
- Sichere Dekodierung bei hoher Transportgeschwindigkeit
- „On the fly“-Identifizierung
- Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Der ICR85x-2 auf einen Blick:
- ICR850-2: grosse Lesefeldhöhe von 80 mm
- ICR852-2: Auflösung bis 0,10 mm ermöglicht kleinste Zellgrössen oder Modulbreiten
- ICR855-2: Scanfrequenz bis 45 kHz für hohe Transportgeschwindigkeit
- Laserbeleuchtung mit Wellenlänge 650 nm erzeugt optimale Lichtverhältnisse
- Ethernet-Schnittstelle für ein zukunftsweisendes Buskonzept
Ihr Nutzen:
- Reduzierte Kosten durch ein Komplettgerät mit integrierter Beleuchtung
- Dekodierung von Barcodes und 2D-Codes mit einem Gerät und einer Einstellung
- Einfache Konfiguration mit bewährter Bedienoberfläche
- Omnidirektionale Lesung von Barcodes und 2D-Codes
- Problemlose Erweiterung von Produktionslinien auf 2D-Technologie, da Anschluss und Ansteuerung identisch sind zur SICK-Barcode-Lesetechnik
|