Suche   Starten
 
13,56 MHz - ISO 15693 kompatibler Transponder - RFT331-1310 (Iso-Card)
 
 
Unsere RFT3xx-Serie besteht aus ISO/IEC-15693 kompatiblen Schreib-/Lese Transpondern. Passive Transponder (ohne Batterieunterstützung) generieren Ihre eigene Arbeitsenergie aus dem elektromagnetischen Feld und übermitteln die Daten zurück zum Interrogator (Schreib-/Leseeinheit).

Der Tag (Transponder), welcher sich im Frequenzfeld des Interrogators befindet, verfügt über eine UID (weltweit einzigartige Nummer), die es ermöglicht, Transponder mittels Anti-Kollisions-Modus zu vereinzeln, auch wenn sich verschiedene Tags gleichzeitig im Lesefeld befinden. Die UID wird bereits vom Hersteller programmiert und gegen Überschreiben geschützt.
Zusätzlich verfügt der Transponder über einen zusätzlichen Datenspeicher, der gelesen und individuell programmiert werden kann.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Produktfinder
Applikation