Suche   Starten
 
Radio Frequency Identification Interrogator RFI641 (UHF)
 
 
Der Interrogator RFI641 setzt neue Maßstäbe bei der automatischen Identifikation mit RFID. Durch die Kombination von leistungsfähiger Hardware und intelligenter Software kann der RFI641 weltweit eingesetzt werden.

Dabei werden nicht nur die Vorgaben der aktuellen Standards wie EPCGlobal und ISO 18000-6 erfüllt, sondern es ist auch eine Adaption des Gerätes durch Firmware-Updates an zukünftige Entwicklungen möglich.

Der RFI641 ist ideal zur Erfassung Ihrer Warenströme, sei es als Portal oder an der Fördertechnik. Die hohe Reichweite und die schnelle Datenübertragung ermöglichen die gleichzeitige Erfassung einer Vielzahl von passiven Transpondern, welche auf der Verpackung oder dem Objekt selbst angebracht sind. Der RFI641 ist durch ein modulares Konzept flexibel und preisgünstig einsetzbar. Er kann an SPS oder SCM/ERP-Systeme angebunden werden.
Ihr Nutzen:
  • Weltweit normengerecht einsetzbar
  • Schnelle und einfache Installation
  • Konfiguration über Web-Browser (PC)
  • Applikationssoftware integrierbar
  • Datenfilterung im Gerät realisierbar
  • Flexibles Datenausgabefomat
  • Schalteingänge für Lesetrigger
  • Schaltausgänge für direkte Prozesssteuerung

 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice
Produktfinder
Applikation