Suche   Starten
 
RFID
 
 
Eine neue Dimension der Identifikation
Seit Jahrzehnten bietet SICK im Bereich der Identifikation eine große Anzahl von Lösungen für beinahe jedes Problem. Nun wurde das Produktportfolio um eine neue Technologie erweitert: Radio Frequenz Identifikation (RFID).

Ob in der Logistik, bei Kurier Paket Express Dienstleister, im Automobilbau - RFID lässt sich einsetzten, um Paletten zu identifizieren, den reibungslosen Transport von Behältern zu garantieren oder den richtigen Inhalt zuzuordnen.

RFID ermöglicht Identifikation auch unter schwierigen Umweltbedingungen, ohne Sichtkontakt zwischen Lesegerät und zu identifizierendem Objekt und damit eine zuverlässige und schnelle Erkennung. Schneller identifizieren heißt schneller abwickeln - schneller abwickeln heißt höhere Effizienz und damit Kostenreduktion.

SICK als Komplettanbieter bei Auto Ident Anwendungen eröffnet mit RFID und Barcode eine große Anzahl an Applikationsmöglichkeiten.
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Applikation
Produktfinder