recherche   envoyer
   
 
Le « PeCo »(People Counter) est un capteur générant un sas consistant en un double rideau optique vertical . Ce rideau est obtenu par un double balayage laser scrutant 10 fois par seconde un espace prédéterminé.
Chaque piéton traversant ce « sas » est détecté, compté et son sens de passage est reconnu. La largeur du sas de comptage dépend de la hauteur d’installation du capteur.

  • Mesure sans contact par le dessus
  • Discrimination du sens de passage
  • Comptage simultané de plusieurs personnes
  • Grande précision
Système de comptage de personnes par scanner laser
 
Contact
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Info service