Lasermessysteme von SICK AG sind berührungslos arbeitende Lasermesssysteme, die ihre Umgebung mit einem Laserstrahl zweidimensional abtasten (Laser-Radar).
Die LMS221 und LMS211 mit der speziellen Software für den Objektschutz sind die Idealen Geräte für Outdoor Absicherungen. Sie in der Lage, den Einfluss von Regentropfen und Schneeflocken zu korrigieren und können sogar die Störung durch beweglich Objekte, wie z.B. Vögel, ausblenden. Sie lassen sich so programmieren, dass nur die Anwesenheit von Objekten einer bestimmten Grösse und einer bestimmten Zeit erfasst wird, um Fehlalarme auf ein Minimum zu reduzieren.
Mit dem LMS291 und dem LD-PDS sind auch Geräte erhältlich um wichtige Objekte im Indoorbereich zu Schützen. Wie z.B. das Bild der Mona Lisa im Louvre. Mit etwas Fantasie lassen sich unsere Geräte auch in den unmöglichsten Orten einbauen, um sie „unsichtbar“ zu machen.
Das Kameratracking System KTS200 macht aus steuerbaren Kameras Intelligente Kameras. Wird das Überwachungsfeld des LMS verletzt wertet die KTS200 die Koordinaten aus und schwenkt die Kamera an den Ort des Geschehens. Ändert der Eindringling seine Position wird er automatisch von der Kamera verfolgt.
|