Flexibel einsetzbares Navigationssystem, welches auf Reflektormarken misst. Mit einer Reichweite bis zu 30 m wird die Position auch unter rauen Umgebungstemperaturen präzise bestimmt.
Typische Anwendungen sind der Einsatz in fahrerlosen Transportsystemen, in Lager- und Produktionsstätten. |