Les systèmes de mesure à laser LMS 211/221/291 sont spécifiquement prévus pour l'utilisation en extérieur. Même dans les conditions ambiantes les plus sévères, ils se distinguent par leur portée et la fiabilité des données recueillies. Trois versions aux caractéristiques de puissance différentes permettent au système de s'adapter au lieu d'utilisation et aux exigences environnementales. Parmi les applications types de la série OUTDOOR on trouve :
- la mesure des objets,
- la localisation ou
- la surveillance de zones