Die Lasermesssysteme LMS 211/221/291 sind speziell auf den Einsatz im Außenbereich ausgelegt. Auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen zeichnen sie sich durch ihre hohe Detektionsreichweite und Erkennungssicherheit aus. Entsprechend der Einsatzsorte und der Umfeldanforderungen stehen drei Varianten mit spezifischen Leistungsmerkmalen zur Verfügung. Typische Anwendungen der OUTDOOR-Baureihe sind u. a.:
- die Objektvermessung
- die Positionsvermessung sowie
- die Bereichsüberwachung