Les LMS 200/220 LD PDS/OEM et LMS 400 sont des systèmes de mesure à laser sans contact qui scrutent leur environnement en deux dimensions (radar laser). Ils sont principalement conçus pour l'usage en intérieur et n'utilisent aucun réflecteur ni aucun repère. Grâce à leur haute résolution, il est possible de confier aux systèmes de measurement laser des tâches qui jusqu'à maintenant, soit étaient impossibles, soit nécessitaient un matériel considérable. Les applications types comprennent :
- la mesure des objets
- la localisation et
- la surveillance de zones