Suche   Starten
   
 
Bulkscan ermöglicht die kontinuierliche Volumenbestimmung von Schüttgütern auf Transportanlagen. Ein quer über dem Förderband installiertes Lasermess-System ermittelt ein zweidimensionales Schüttgutprofil. Durch Verrechnung mit der Bandgeschwindigkeit ergibt sich der dreidimensionale Volumenstrom, der als Analogwert ausgegeben wird. Diese analoge Stellgrösse erlaubt es, den Förderstrom über ein entsprechendes Verändern der Bandgeschwindigkeit konstant zu halten. Desweiteren kann mit den integrierten Summen- oder Tageszählern eine Durchsatzkontrolle realisiert werden.
  • Bulkscan 200/211
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice