Suche   Starten
   
 
Laser Messtechnik Interface LMI 200
Kundenspezifische Messaufgaben mit bis zu zwei Lasermesssystemen können mit der LMI 200 schnell und kostengünstig gelöst werden. Die Parametrierung und Konfiguration erfolgt über die Benutzersoftware LMI 200BS, die Programmierung in der Programmiersprache C++. Applikationsspezifische Prozessdaten werden über analoge und digitale I/O´s eingebunden. Zur Kommunikation mit einem Hostrechner stehen verschiedene Standard-Schnittstellen zur Verfügung.

Laser Messtechnik Interface LMI 400
Das Laser Messtechnik Interface LMI 400 kann bis zu vier LMS verwalten, z. B. bei der Überwachung großflächigerer Bereiche. Es eignet sich bestens für Aufgaben im Gebiet Bereichsüberwachung.

Measurement Software Tool MST 200
Mit Hilfe des Measurement Software Tools MST 200 können kundenspezifische Messaufgaben schnell, effizient und somit kostengünstig realisiert werden. Dies geschieht mit Hilfe von Software-Funktionsblöcken, die die Softwareentwicklung auf einem Standard-PC oder einer SICK-Auswerteeinheit (z. B. LMI 200) wesentlich verkürzen und vereinfachen.
  • LMI 200
  • Measurement Software Tool MST 200
 
Kontakt
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch

Infoservice