Suche   Starten
 
Niemals verloren gehen - LD/NAV
 
   
Technische Spezifikation
  Öffnungswinkel   360 °  
  Winkelauflösung   1 ... 0,125 °  
  Auflösung   3,9 mm  
  Schutzart   IP 40  
  Reichweite   100 m  
  Datenschnittstelle   CAN, RS-232  
Infoservice
Produktfinder