recherche   envoyer
 
Kit de connexion au réseau Profibus ou Ethernet pour scanner à main de codes à barre
 
 
Le kit de connexion BMX-420E ou BMX-420P permet de connecter des appareils RS-232 à Profibus ou Ethernet en milieu industriel. Des scanners à main de codes à barre de tous types peuvent ainsi être intégrés simplement à un réseau Profibus ou Ethernet.

En bref :
  • Module de connexion intégré Ethernet ou Profibus
  • Boîtier compact pour milieu industriel
  • Connexion du scanner à main de codes à barre avec connecteur enfichable
 
Contact
SICK AG
Breitenweg 6
CH-6370 Stans
Tel. 041 619 29 39
Fax 041 619 29 21
contact@sick.ch